text.skipToContent text.skipToNavigation

036ELE-T3322A20

Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch, ADSS  7,2 mm Aramid, A-D2Y(T)2Y, (3 x 12) Fasern, single-mode (SMF-28e+®)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 036ELE-T3322A20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation -5 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - D-sine - CORNING - Year -
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 36
Reißfadenanzahl 1
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Blindelementfarbe Natur
Anzahl aktiver Bündeladern 3
Blindelementanzahl 9
Anzahl Bündeladerpositionen 12
Kabelbedruckungsmethode Heißfolienprägung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 3000 N/10 cm
Max. Zugkraft, langfristig 1700 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 4000 N
Min. Biegeradius, Installation 265 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 225 mm
Nominaler Außendurchmesser 15,1 mm 
Optical Characteristics
Fiber Code E
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 161 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard