096ELE-T3422A20
Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch, ADSS 15 mm Aramid, A-D2Y(T)2Y, (8 x 12) Fasern, single-mode (SMF-28e+®)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 096ELE-T3422A20 |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter handset D-sine CORNING year |
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 96 |
| Reißfadenanzahl | 1 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 8 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 8 |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 12 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 3000 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, langfristig | 3800 N |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 9000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 265 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 310 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 17,6 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | E |
| Leistungsklassen-Code | 22 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2) |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 218 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards