EDG-CAB-R2209PGRNN
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
通用规范
| 产品编码 | EDG-CAB-R2209PGRNN |
| Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Gehäusetyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Abmessungen
| Gewicht | 180 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 220 kg |