CXL-CAB-F2209NNRABC
Centrix® XL-Netzwerkschrank-System 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Kabel-Eingang rechts, Boden-Kanal, Montage, Querverbindung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CXL-CAB-F2209NNRABC |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Vorkonfektioniert | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 40 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |