text.skipToContent text.skipToNavigation

POC-221ANNRC-2A2166CH

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System  Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack 20 x Centrix XL 2 HE, 216 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, unterer Kanal

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer POC-221ANNRC-2A2166CH
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißschutztyp Schrumpf
Portzahl 4320
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 1050 mm
Tiefe 300 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1