text.skipToContent text.skipToNavigation

CXL-CAB-F2209PGLABC

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System  2200 x 900 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Plexiglastüren, Kabel-Eingang links, Boden-Kanal, Montage, Querverbindung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXL-CAB-F2209PGLABC
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Überschaubare hohe Dichte

Bietet bis zu 18.300 Ports/m² mit vollständigem Frontzugang für effiziente Raumnutzung und optimalen Zugriff auf jeden Port

Skalierbare Architektur

Modulare 19-Zoll-Gehäuse mit Kassetten, Unterstützung für Spleiß-, Patch- und passive optische Komponenten inklusive xWDM und Splitter ermöglichen hohe Flexibilität und einfache Erweiterbarkeit

Erweitertes Patchkabel-Management

Gravity-Loops mit 4 m Patchkabeln, 10 Patchkabel-Management-Hubs und unteren Kanälen sorgen für eine übersichtliche, effiziente Kabelführung und vermeiden Kabelsalat in Deckenkanälen

Verbesserte Sicherheit

Umfassender Schutz vor unbefugtem Zugriff, mit Einführungen der Hauptkabel von oben und unten für flexible Installationsmöglichkeiten