text.skipToContent text.skipToNavigation

CXL-CAB-F221APGRABC

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System  2200 x 1050 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Plexiglastüren, Kabeleinführung rechts, Bodenkanal, Montage, Querverbindung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXL-CAB-F221APGRABC
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 1050 mm
Tiefe 300 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1