text.skipToContent text.skipToNavigation

POC-2209NNLI-2A144B3CB

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System  Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Interconnect, unterer Kanal

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer POC-2209NNLI-2A144B3CB
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 5760
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Überschaubare hohe Dichte

Bietet bis zu 18.300 Ports/m² mit vollständigem Frontzugang für effiziente Raumnutzung und optimalen Zugriff auf jeden Port

Skalierbare Architektur

Modulare 19-Zoll-Gehäuse mit Kassetten, Unterstützung für Spleiß-, Patch- und passive optische Komponenten inklusive xWDM und Splitter ermöglichen hohe Flexibilität und einfache Erweiterbarkeit

Erweitertes Patchkabel-Management

Gravity-Loops mit 4 m Patchkabeln, 10 Patchkabel-Management-Hubs und unteren Kanälen sorgen für eine übersichtliche, effiziente Kabelführung und vermeiden Kabelsalat in Deckenkanälen

Verbesserte Sicherheit

Umfassender Schutz vor unbefugtem Zugriff, mit Einführungen der Hauptkabel von oben und unten für flexible Installationsmöglichkeiten