POC-221ANNLC-2A288B3C
Centrix® XL-Netzwerkschrank-System Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | POC-221ANNLC-2A288B3C |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißschutztyp | Krimpspleißschutz |
| Portzahl | 5760 |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 40 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schnellmontagefunktion für Centrix-Gehäuse
Geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Installation
Vollständiger Schutz durch lange Türen und Seitenwände
Erhöhte Sicherheit und besserer Schutz der Glasfaserkabel
Ausführung mit Bodenkanal erhältlich
Flexible Verlegung der Zuleitungen von unten
Kabeleinführung links, rechts oder beidseitig (Spleißversion, ohne Hub-Bereich)
Passt sich an unterschiedliche Zuleitungsrichtungen und -anordnungen an