POC-221APGLC-1A144B3C
Centrix® XL-Netzwerkschrank-System Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse links im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | POC-221APGLC-1A144B3C |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißschutztyp | Krimpspleißschutz |
| Portzahl | 5760 |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 40 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |