text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP36-6C-2RCV30

Centrix® Xl Spleißkassette  36-SC APC Kupplungen und 36-SC APC Pigtails für Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXLCPP36-6C-2RCV30
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 900 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 36
Polierung APC
Pigtailtyp 900 µm
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 36
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungstyp SC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -65 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp SC
Abmessungen
Gewicht 2,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2,5 kg
Stück pro Liefereinheit 3/1