CXLCPP36-6C-2RHT30
Centrix® Xl Spleißkassette 36-SC APC Kupplungen und 36-SC APC Pigtails für Einzelfasern (OS2) für Schrumpfspleiße, Telcordia, 3er-Pack
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CXLCPP36-6C-2RHT30 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 900 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 36 |
| Polierung | APC |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Portzahl | 36 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | SC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -58 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | SC |
Abmessungen
| Gewicht | 2,4 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 2,5 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 3/1 |