text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP48-A9-2RCV30

Centrix® Xl Spleißkassette  24-LC UPC Duplex Kupplungen und 48-LC UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXLCPP48-A9-2RCV30
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 900 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 48
Polierung UPC
Pigtailtyp 900 µm
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 48
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC
Abmessungen
Gewicht 2,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2,5 kg
Stück pro Liefereinheit 3/1