CXLCPP48-B3-2RCV30
Centrix® Xl Spleißkassette 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CXLCPP48-B3-2RCV30 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 900 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 48 |
| Polierung | APC |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Krimpspleißschutz |
| Portzahl | 48 |
| Farbkodierungs Standard | DIN VDE |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -65 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | LC |
Abmessungen
| Gewicht | 2,4 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 2,5 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 3/1 |