text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP48-B3-2RHT10

Centrix® Xl Spleißkassette  24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Schrumpfspleiße, Telcordia, 1er-Pack

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXLCPP48-B3-2RHT10
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 900 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 48
Polierung APC
Pigtailtyp 900 µm
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Schrumpf
Portzahl 48
Farbkodierungs Standard Telcordia
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC
Abmessungen
Gewicht 0,8 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,9 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1