J757512QEZ-NB003M-VI
12-Fiber MTP® PRO Jumper 50 µm multimode (OM4), MTP auf MTP, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | J757512QEZ-NB003M-VI |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Konfektionstyp | EDGE™ Patchkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels | ≤ 0,5 dB |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 12 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius | 17 mm |
Zugkraft | 40 N |
Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
Querdruckfestigkeit | 350 N/10 cm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 20 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Fasername | G50/125 ULTRA-BEND 7.5 |
Fasertyp | Multimode |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1100 MHz*km / 600 MHz*km |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 MHz*km / - |
Typische Dämpfung | 2,4 dB/km / 0,8 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Induzierte Dämpfung | Für 7,5 mm Radius <0,2 dB / - |
Faserkategorie | OM4 |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 40 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® PRO (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 40 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® PRO (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig