J757512TEZ-NB003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 50 µm Multimode (OM3), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | J757512TEZ-NB003M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 12 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius | 17 mm |
Zugkraft | 200 N |
Querdruckfestigkeit | 750 N/10 cm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 88 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | < -20 dB |
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 10 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch | < -20 dB |
Polierung | PC |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 10 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Einzugshilfe - Stecker B
Zugkraft | 200 N |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Außendurchmesser | 2 mm |
Gewicht | 2 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig