text.skipToContent text.skipToNavigation

J939312QEZ-NA003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  50 µm multimode (OM4), MTP auf MTP, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer J939312QEZ-NA003M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de cabo Interconectar
Alça de tração Não
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Clássico
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 200 N
Raio mín. de curvatura de instalação 30 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch < -20 dB
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Kodiert (Sicherheit) Nein
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Refletância, típica < -20 dB
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Dimensões
Comprimento 3 m
Peso do Cabo 10 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial