J939312QEZ-NB003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 50 µm Multimode (OM4), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | J939312QEZ-NB003M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 12 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius | 17 mm |
Zugkraft | 200 N |
Querdruckfestigkeit | 750 N/10 cm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 98 |
Faserkategorie | OM4 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM4) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 10 N |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Einzugshilfe - Stecker B
Zugkraft | 200 N |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Außendurchmesser | 2 mm |
Gewicht | 2 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig