J939312TEZ-NA003M
12-Faser MTP® PRO Patchkabel 50 µm multimode (OM3), MTP auf MTP, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | J939312TEZ-NA003M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
| Einzugshilfe | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 220 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 88 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Steckertyp | MTP® |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Steckertyp | MTP® |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Nein |
Abmessungen
| Länge | 3 m |
| Cable Weight | 10 kg/km |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig