text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20015M

EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot auf LC UPC Uniboot, 15 m

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto E797902QNZ20015M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Categoria do produto Produto fundamental / Fastship
Tipo de montagem de cabo Cordões óptico
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Brand EDGE™
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 2
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Verde-água
Polaridade Crossed, TIA-568 Type-B
Fibras por porta 2
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 0,3 MJ/m
Minimaler Biegeradius 10 mm
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Especificações - Conector A
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,15 dB
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Refletância ≤ -40 dB
Especificações - Conector B
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,15 dB
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Refletância ≤ -40 dB
Dimensões
Comprimento 15 m
Diâmetro externo 2 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Teste de Desempenho Superior
Cada terminação é testado para garantir a mais alta no desempenho da rede