text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902TNZ20006M

EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM3, Multimode, LC UPC Uniboot auf LC UPC Uniboot, 6 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer E797902TNZ20006M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Konfektionstyp Zweifasrig
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Festader
Marke EDGE™
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM3 
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Polarität Crossed, TIA-568 Type-B
Fasern pro Port 2
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 0,3 MJ/m
Minimaler Biegeradius 10 mm
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 88
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,1 dB
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp LC UPC uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,1 dB
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp LC UPC uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 6 m
Außendurchmesser 2 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten