text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902VNZ20006M

EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  ClearCurve® OM5, Multimode LC UPC Duplex auf LC UPC Duplex, 6 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer E797902VNZ20006M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM5)
Produktkategorie Verbingunsschnur
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Uniboot
Marke EDGE™
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM5 
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Limonengrün
Polarität Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 150 N
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 300 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp LC UPC uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp LC UPC uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 6 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten