text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMMM02QNZ20005M

EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, MDC UPC auf MDC UPC, 5 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EMMMM02QNZ20005M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Marke EDGE™
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Polarität Crossed, TIA-568 Type-B
Fasern pro Port 4
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MDC UPC senior
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Duplex
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MDC UPC senior
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Duplex
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 5 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten