text.skipToContent text.skipToNavigation

E788002GNZ20030M

EDGE™ 2,0 mm Singlemode Patchkabel, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, Low-Loss, LC UPC Uniboot auf LC APC Uniboot, 30 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer E788002GNZ20030M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Produktkategorie Kernprodukt / Fastship
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Festader
Marke EDGE™
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Gelb
Polarität Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 150 N
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 20 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Blau
Steckertyp LC UPC uniboot
Gehäusefarbe Blau
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Grün
Steckertyp LC APC uniboot
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Uniboot
Rückflussdämpfung < -60 dB
Abmessungen
Länge 30 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten