GE5E616TLZDCX030M
EDGE8® MTP® Extender Trunk Cable 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (ohne Pins), 16-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE5E616TLZDCX030M |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Konfektionstyp | EDGE™ Verlängerungs-Trunkkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
| Einzugshilfe | Ja |
| Marke | EDGE8 |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 16 |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 7,7 mm ± 0,3mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 115,5 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 38,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 88 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +76mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
| Steckerhöhe | 14,7 mm |
| Steckerbreite | 14,7 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Peitschenlänge | 1500 mm -0 / +76mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 41 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 64 mm |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Packungsinhalt | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig