text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E696QLZDCX030M

EDGE8® MTP® Extender Trunk Cable  50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (ohne Pins), 96-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number GE5E696QLZDCX030M
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE™ Verlängerungs-Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Verbindungskabel
Einzugshilfe Ja
Marke EDGE8®
Normen
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Design
Faseranzahl 96
Polarität TIA-568 Typ-A
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 11,9 mm    ± 0,3mm
Min. Biegeradius, Installation 178,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 59,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 12
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 12
Peitschenlänge 1500 mm   -0 / +76mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 30 m
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig