text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E872GLZDCX030M

EDGE8® MTP® Extender Trunk Cable  Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (ohne Pins), 72-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer GE7E872GLZDCX030M
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Konfektionstyp EDGE™ Verlängerungs-Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Verbindungskabel
Einzugshilfe Ja
Marke EDGE8®
Normen
Brandverhalten Cca-s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 72
Polarität Universal, TIA-568 Typ-A
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 10,5 mm    ± 0,3mm
Min. Biegeradius, Installation 157,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 52,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 9
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 9
Peitschenlänge 1500 mm   -0 / +76mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 30 m
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig