text.skipToContent text.skipToNavigation

JE9E908QEZ-NA003M

EDGE8® MTP® PRO Jumper  8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (ohne Pins) auf MTP PRO X (ohne Pins), LSZH™, TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer JE9E908QEZ-NA003M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE8® Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Verbindungskabel
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels ≤ 0,35 dB
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 8
Polarität TIA-568 Typ-A
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius 17 mm
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 220 N
Querdruckfestigkeit 350 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 30 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 40 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (non-pinned)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung < -45 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 40 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (non-pinned)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung < -20 dB
Abmessungen
Länge 3 m
Cable Weight 9 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1

Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel

Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal

MTP® PRO Stecker

Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld

Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig