text.skipToContent text.skipToNavigation

JE9E908QEZ-NB003M

EDGE8® MTP® PRO Jumper  8 FO, 50 µm multimode (OM4), MTP PRO X (sans broches) à MTP PRO X (sans broches), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, 3 m

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number JE9E908QEZ-NB003M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Câbles de raccordement EDGE8®
Environnement Intérieur
Type de câble Interconnecter
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,35 dB
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 8
Polarité TIA-568 type-B
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 17 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 220 N
Résistance à la compression (réversible) 350 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 30 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 40 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (non-pinned)
Matériau de la férule Composite
Type de boot Simplex
Réflectance < -45 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 40 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (non-pinned)
Matériau de la férule Composite
Type de boot Simplex
Réflectance < -20 dB
Dimensions
Longueur 3 m
Poids du câble 9 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Améliore le flux d'air et réduit la congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation