A0090E4GAC0BP020M
Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung Durchgehend, Bündelader, OS2, MTP® zu Pigtail, 144 F
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | A0090E4GAC0BP020M |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Konfektionstyp | Mehrfasrig |
| Kabeltyp | Innen-/Außenminibündelkabel, nicht armiert |
| Einzugshilfe | einseitig |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 144 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | SMF-28® Ultra |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 810 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 283 mm |
| Gewicht | 602 kg/km |
| Kontaktbeschichtung | 425 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 01 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker B
| Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 12 |
| Peitschenlänge | 1000 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 51 mm |
Abmessungen
| Länge | 20 m |
| Cable Weight | 602 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Holztrommel |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Vorkonfektioniertes Verkabelungssystem
Leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung
MTP®-Steckverbinder nach ANSI HIPPI-6400, IEC 61754-7 und TIA / EIA-604 (FOCIS)
Höhere Dichte, bessere Luftzirkulation, schnell und einfach einzusetzen
UV- und mikrobenbeständiger, silikonfreier und flammwidriger Kabelmantel
Keine schädlichen Lackstrukturen, kann in Rohre/Schächte eingebaut werden
Hochfaserige Kabel mit kleinem Außendurchmesser
Mehr Platz für Trunk-Kabel, einfacheres Routing auf begrenzten Raum
Wasserabweisende Einziehhilfen verfügbar
Rundum Schutz der Stecker während des Einziehens von Trunks