A9090AZGACBBU020M
Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 576 F
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | A9090AZGACBBU020M |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Konfektionstyp | Mehrfasrig |
Kabeltyp | Innen / Außen |
Einzugshilfe | einseitig |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 576 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
Fasertyp | SMF-28® Ultra |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 33,3 mm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 2700 N |
Min. Biegeradius, Betrieb | 333 mm |
Gewicht | 795 kg/km |
Kontaktbeschichtung | 500 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
Hinweis: | * Il in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1000 mm |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 48 |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 48 |
Peitschenlänge | 1000 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 102 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 102 mm |
Abmessungen
Länge | 20 m |
Cable Weight | 795 kg/km |
Bestellinformationen
Verpackung | Holztrommel |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Vorkonfektioniertes Verkabelungssystem
Leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung
MTP®-Steckverbinder nach ANSI HIPPI-6400, IEC 61754-7 und TIA / EIA-604 (FOCIS)
Höhere Dichte, bessere Luftzirkulation, schnell und einfach einzusetzen
UV- und mikrobenbeständiger, silikonfreier und flammwidriger Kabelmantel
Keine schädlichen Lackstrukturen, kann in Rohre/Schächte eingebaut werden
Hochfaserige Kabel mit kleinem Außendurchmesser
Mehr Platz für Trunk-Kabel, einfacheres Routing auf begrenzten Raum
Wasserabweisende Einziehhilfen verfügbar
Rundum Schutz der Stecker während des Einziehens von Trunks