text.skipToContent text.skipToNavigation

A9090CEGACBBU020M

Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung  Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 864 F

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer A9090CEGACBBU020M
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Konfektionstyp Mehrfasrig
Kabeltyp Innen-/Außenbändchenkabel, armiert
Einzugshilfe einseitig
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 864
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Fasertyp SMF-28® Ultra
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 33,3 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 2700 N
Min. Biegeradius, Betrieb 333 mm
Gewicht 790 kg/km
Kontaktbeschichtung 500 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 01
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,75 dB
Hinweis: * Il in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,75 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1000 mm
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 72
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 72
Peitschenlänge 1000 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfen-Außendurchmesser 102 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfen-Außendurchmesser 102 mm
Abmessungen
Länge 20 m
Cable Weight 790 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Holztrommel
Stück pro Liefereinheit 1/1
Vorkonfektioniertes Verkabelungssystem
Leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung
MTP®-Steckverbinder nach ANSI HIPPI-6400, IEC 61754-7 und TIA / EIA-604 (FOCIS)
Höhere Dichte, bessere Luftzirkulation, schnell und einfach einzusetzen
UV- und mikrobenbeständiger, silikonfreier und flammwidriger Kabelmantel
Keine schädlichen Lackstrukturen, kann in Rohre/Schächte eingebaut werden
Hochfaserige Kabel mit kleinem Außendurchmesser
Mehr Platz für Trunk-Kabel, einfacheres Routing auf begrenzten Raum
Wasserabweisende Einziehhilfen verfügbar
Rundum Schutz der Stecker während des Einziehens von Trunks