H690512QEZ-JB002M
Plug & Play™ Harness Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | H690512QEZ-JB002M |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Konfektionstyp | Mehrfasrig |
| Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels | ≤ 0,75 dB |
| Systemlösung | Plug & Play™ |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Direktverbindung |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 400 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 29 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Hinweis: | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Steckertyp | LC Duplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 300 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Steckerhöhe | 3 mm |
| Steckerbreite | 3 mm |
| Steckertiefe | 60 mm |
| Peitschenlänge | 300 mm |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Cable Weight | 3,35 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 380 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
Vorkonfektionierte MTP®-Verbindungen mit reduziertem Platzbedarf und schlankerem Kabel
Anschluss zu Universal Polatity-Modulen mit Hilfe eines MTP® Stckers ohne Pin
Werkseitig terminierte und getestete Harnesse bieten eine gleichbleibende Qualität, um die Systemleistung und eine kürzere Installationszeit sicherzustellen
ClearCurve® Faser-Komponenten ermöglichen einen kleineren Formfaktor bei gleichzeitig robuster Verkabelung
LC-Duplex Stecker mit umkehrbarer Polarität gemäß ANSI / TIA / EIA-586B.3
Geringerer Platzbedarf als sechs Duplex Patchkabel
Einfache Handhabung von Kabelverbindungen mit hoher Faserzahl in SAN-Direktoren und Switch Blades