text.skipToContent text.skipToNavigation

H690512QEZ-NB002M

Plug & Play™ Harness  Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer H690512QEZ-NB002M
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp Mehrfasrig
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels ≤ 0,75 dB
Systemlösung Plug & Play™
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 12
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Direktverbindung
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 400 N
Min. Biegeradius, Installation 29 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Hinweis: * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1500 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 1
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Steckerhöhe 3 mm
Steckerbreite 3 mm
Steckertiefe 60 mm
Peitschenlänge 1500 mm
Abmessungen
Länge 2 m
Cable Weight 3,35 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 380 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 180 mm
Vorkonfektionierte MTP®-Verbindungen mit reduziertem Platzbedarf und schlankerem Kabel
Anschluss zu Universal Polatity-Modulen mit Hilfe eines MTP® Stckers ohne Pin
Werkseitig terminierte und getestete Harnesse bieten eine gleichbleibende Qualität, um die Systemleistung und eine kürzere Installationszeit sicherzustellen
ClearCurve® Faser-Komponenten ermöglichen einen kleineren Formfaktor bei gleichzeitig robuster Verkabelung
LC-Duplex Stecker mit umkehrbarer Polarität gemäß ANSI / TIA / EIA-586B.3
Geringerer Platzbedarf als sechs Duplex Patchkabel
Einfache Handhabung von Kabelverbindungen mit hoher Faserzahl in SAN-Direktoren und Switch Blades