H900412GEZ-NB002M
Plug & Play™ Harness Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | H900412GEZ-NB002M |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Konfektionstyp | Mehrfasrig |
| Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels | ≤ 1,25 dB |
| Systemlösung | Plug & Play™ |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Direktverbindung |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 400 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 29 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
| Hinweis: | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Blau |
| Steckertyp | LC Duplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -58 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1500 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Steckerhöhe | 3 mm |
| Steckerbreite | 3 mm |
| Steckertiefe | 60 mm |
| Peitschenlänge | 1500 mm |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Cable Weight | 3,35 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 380 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
Vorkonfektionierte MTP®-Verbindungen mit reduziertem Platzbedarf und schlankerem Kabel
Anschluss zu Universal Polatity-Modulen mit Hilfe eines MTP® Stckers ohne Pin
Werkseitig terminierte und getestete Harnesse bieten eine gleichbleibende Qualität, um die Systemleistung und eine kürzere Installationszeit sicherzustellen
ClearCurve® Faser-Komponenten ermöglichen einen kleineren Formfaktor bei gleichzeitig robuster Verkabelung
LC-Duplex Stecker mit umkehrbarer Polarität gemäß ANSI / TIA / EIA-586B.3
Geringerer Platzbedarf als sechs Duplex Patchkabel
Einfache Handhabung von Kabelverbindungen mit hoher Faserzahl in SAN-Direktoren und Switch Blades