A009072GVJ0BP020M
Plug & Play™ Ribbon Trunks Durchgehend, Ribbon, OS2, MTP® zu Pigtail, 72 F
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | A009072GVJ0BP020M |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Konfektionstyp | Mehrfasrig |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Bändchen |
Systemlösung | Plug & Play™ |
Einzugshilfe | einseitig |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -30 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 72 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
Fasertyp | SMF-28® Ultra |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 12,4 mm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 1320 N |
Min. Biegeradius, Installation | 186 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 124 mm |
Gewicht | 149 kg/km |
Kontaktbeschichtung | 186 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
Hinweis: | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 6 |
Peitschenlänge | 1000 mm -0 / +140mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 51 mm |
Abmessungen
Länge | 20 m |
Cable Weight | 149 kg/km |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 1xU-clip, Testreport |
Verpackung | Reel in a Box |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |