text.skipToContent text.skipToNavigation

A909048GVJBBU020M

Plug & Play™ Ribbon Trunks  Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 48 F

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer A909048GVJBBU020M
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Konfektionstyp Mehrfasrig
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Bändchen
Systemlösung Plug & Play™
Einzugshilfe einseitig
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -30 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 48
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Fasertyp SMF-28® Ultra
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 9,7 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 1320 N
Min. Biegeradius, Installation 146 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 97 mm
Gewicht 95 kg/km
Kontaktbeschichtung 146 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 01
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,75 dB
Hinweis: * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,75 dB
Hinweis: * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1000 mm   -0 / +140mm
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 4
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 4
Peitschenlänge 1000 mm   -0 / +140mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfen-Außendurchmesser 51 mm
Abmessungen
Länge 20 m
Cable Weight 95 kg/km
Bestellinformationen
Packungsinhalt 1xU-clip, Testreport
Verpackung Reel in a Box
Stück pro Liefereinheit 1/1