A9090E4GVJBBU020M
Plug & Play™ Ribbon Trunks Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 144 F
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | A9090E4GVJBBU020M |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Konfektionstyp | Mehrfasrig |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kabeltyp | Bändchen |
| Systemlösung | Plug & Play™ |
| Einzugshilfe | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -30 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 144 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
| Fasertyp | SMF-28® Ultra |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 15,2 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1320 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 381 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 152 mm |
| Gewicht | 199 kg/km |
| Kontaktbeschichtung | 228 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 01 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker A
| Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
| Hinweis: | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
| Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB |
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
| Hinweis: | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1000 mm -0 / +70mm |
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 12 |
| Peitschenlänge | 1000 mm -0 / +70mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 54 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Zugkraft | 100 N |
Abmessungen
| Länge | 20 m |
| Cable Weight | 199 kg/km |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 1xU-clip, Testreport |
| Verpackung | Reel in a Box |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |