text.skipToContent text.skipToNavigation

OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned

E-Mail

Das OptiSheath® MultiPort Flex Terminal wurde für die Anwendung in Zugangsnetzen im Außenbereich (OSP) entwickelt. Das Terminal bietet sowohl guten Schutz vor Umwelteinflüssen als auch einen schnellen, einfachen und stufenweisen Anschluss von Teilnehmerkabeln bei geringerem Zeitbedarf für das Anschließen. Aufgrund seiner Flexibilität und Verlässlichkeit eignet sich das Terminal hervorragend für unterirdische Zugangsnetze im Außenbereich, wie NAP Terminals (Netzwerk-Verteiler Punkte) in Fibre-to-the-Home (FTTH) Anwendungen.

Das OptiSheath MultiPort Flex Terminal ist mit der biegeunempfindlichen Corning ClearCurve Glasfaser ausgestattet, mit der sich Dämpfungsverluste auch bei starken Biegungen und Biegeradien von bis zu 5mm quasi eliminieren lassen.

Das OptiSheath MultiPort Flex Terminal eignet sich insbesondere für den Einsatz in kleinen, engen Schächten, die nicht extra zeit- und kostenaufwändig umgebaut werden müssen. Das Terminal ist in 3 Konfigurationen erhältlich: mit 4, 8, und 12 OptiTap Einzelfaser-Anschlussports.

You might also be interested in

Produkte

Bestellnummer Produktdetails
MPF-0448M1R43F OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® ohne Pin, 4 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, Bulk-Verpackung Add to Materials List
MPF-0448M1R43F-P OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® ohne Pin, 4 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, einzeln verpackt Add to Materials List
MPF-0848M1R43F OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® ohne Pin, 8 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, Bulk-Verpackung Add to Materials List
MPF-0848M1R43F-P OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® Drop-Kabel ohne Pin, 8 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, einzeln verpackt Add to Materials List
MPF-1248M1R43F OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® ohne Pin, 12 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, Bulk-Verpackung Add to Materials List
MPF-1248M1R43F-P OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® ohne Pin zu OptiTip® ohne Pin, 12 Ports, robustes 4,8 mm ClearCurve® Drop-Kabel, schwarzer Mantel, einzeln verpackt Add to Materials List