text.skipToContent text.skipToNavigation

C225812G6ZDLALAP015M

LC APC / SC UPC, E9U SM, 12 F, Aufteiladapter , Flame Retardant Non Corrosive (FRNC), 2,0 mm, 15 Meter

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Cable
Faserzahl 12
Fasertyp E9U SM
Außendurchmesser 2,0 mm
Brandklasse Flame Retardant Non Corrosive (FRNC)
Armor Non-armored
Länge 15
Längeneinheit Meter
Kabeltyp Aufteiladapter
Faserketegorie Singlemode
CONNECTOR A-1
Stecker LC APC
Codierung Uncodiert
Steckertyp Simplex
Steckerdämpfung Standard Dämpfung
CONNECTOR B
Stecker SC UPC
Steckertyp Simplex
Codierung Uncodiert
Steckerdämpfung Standard Dämpfung
Furcation A
Außendurchmesser 2,0 mm
Furcation Type LA - 1000 mm (-0+100mm) 2,0mm
Furcation B
Außendurchmesser 2,0 mm
Furcation Type LA - 1000 mm (-0+100mm) 2,0mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten