text.skipToContent text.skipToNavigation

022201G3Z16004M

LC UPC / LC APC, E9U SM, 1 F, Einzelfaser , Flame Retardant Non Corrosive (FRNC), 1,6 mm, 4 Meter

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Cable
Faserzahl 1
Fasertyp E9U SM
Außendurchmesser 1,6 mm
Brandklasse Flame Retardant Non Corrosive (FRNC)
Armor Non-armored
Länge 4
Längeneinheit Meter
Kabeltyp Einzelfaser
Faserketegorie Singlemode
CONNECTOR A-1
Stecker LC UPC
Codierung Uncodiert
Steckertyp Simplex
Steckerdämpfung Standard Dämpfung
CONNECTOR B
Stecker LC APC
Steckertyp Simplex
Codierung Uncodiert
Steckerdämpfung Standard Dämpfung
Furcation A
Außendurchmesser 1,6 mm
Furcation B
Außendurchmesser 1,6 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten