text.skipToContent text.skipToNavigation

002WTZ-42N49NDC

MiniXtend® Indoor-Mikrokabel  J-B(ZN)H 1x(1x2) E9 G.657.A2 190, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 002WTZ-42N49NDC
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Contour Pro
Brandklasse LSZH/FRNC
Anwendung Riser (senkrecht),  Etagenverkabelung (innen),  Minikanäle/-röhren,  Blowing,  Allgemeine Gebäudeanwendungen 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten B2ca, s1a, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Notes Temperaturbereich, Betrieb hängt von der im Kabel verwendeten Faser ab. SMF-28® Contour Pro: -10 °C - 60 °C und SMF-28® Contour Fit: 0 °C - 60 °C
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - CE 24 EN 50575 B2ca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - J-B(ZN)H 1x(1x2) SMF-28® Contour G.652.D & G.657.A2 - LSZH(TM)/FRNC
Faseranzahl 2
Außenmantelfarbe Weiß
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Blindelementanzahl 2
Zugentlastungselemente Aramidgarn
Kabelbedruckungsmethode Tintenstrahlbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Schwarz
Faserfarben Rot, grün
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Durchmesser Bündelader 0,8 mm
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 400 N
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Nominaler Außendurchmesser 2,1 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode W
Leistungsklassen-Code 49
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername SMF-28® Contour Pro
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
Abmessungen
Cable Weight 4,9 kg/km
Bessere Kabel- und Faserdichte
Reduzierter Kabeldurchmesser für Installation in Mikrorohrsystemen mit mindestens 4 mm Innendurchmesser
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren
Geeignet für Installationsentfernungen bis zu 150 m (492 ft)