text.skipToContent text.skipToNavigation

004WTZ-42N49NV4

MiniXtend® Indoor-Mikrokabel  J-B(ZN)H 1x(1x4) E9 G.657.A2 190 500m, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 004WTZ-42N49NV4
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Contour Pro
Brandklasse LSZH/FRNC
Anwendung Riser (senkrecht),  Etagenverkabelung (innen),  Minikanäle/-röhren,  Blowing,  Allgemeine Gebäudeanwendungen 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten B2ca, s1a, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Notes Temperaturbereich, Betrieb hängt von der im Kabel verwendeten Faser ab. SMF-28® Contour Pro: -10 °C - 60 °C und SMF-28® Contour Fit: 0 °C - 60 °C
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - CE 24 EN 50575 B2ca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - J-B(ZN)H 1x(1x4) SMF-28® Contour G.652.D & G.657.A2 - LSZH(TM)/FRNC
Faseranzahl 4
Außenmantelfarbe Weiß
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Zugentlastungselemente Aramidgarn
Kabelbedruckungsmethode Tintenstrahlbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Schwarz
Faserfarben Rot, grün, blau, gelb
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Durchmesser Bündelader 0,8 mm
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 400 N
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Nominaler Außendurchmesser 2,1 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode W
Leistungsklassen-Code 49
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername SMF-28® Contour Pro
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
Abmessungen
Cable Weight 4,9 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Reel in a Box, 500 m
Bessere Kabel- und Faserdichte
Reduzierter Kabeldurchmesser für Installation in Mikrorohrsystemen mit mindestens 4 mm Innendurchmesser
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren
Geeignet für Installationsentfernungen bis zu 150 m (492 ft)