

012WTZ-42N49NDC
MiniXtend® Indoor-Mikrokabel J-B(ZN)H 1x(1x12) E9 G.657.A2 190, DIN VDE
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 012WTZ-42N49NDC |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Innen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | SMF-28® Contour Pro |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Anwendung | Riser (senkrecht), Etagenverkabelung (innen), Minikanäle/-röhren, Blowing, Allgemeine Gebäudeanwendungen |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Brandverhalten | B2ca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Notes | Temperaturbereich, Betrieb hängt von der im Kabel verwendeten Faser ab. SMF-28® Contour Pro: -10 °C - 60 °C und SMF-28® Contour Fit: 0 °C - 60 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - CE 24 EN 50575 B2ca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - J-B(ZN)H 1x(1x12) SMF-28® Contour G.652.D & G.657.A2 - LSZH(TM)/FRNC |
Faseranzahl | 12 |
Außenmantelfarbe | Weiß |
Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
Nominale Außenmantelstärke | 0,35 mm |
Zugentlastungselemente | Aramidgarn |
Kabelbedruckungsmethode | Tintenstrahlbedruckung |
Kabelbedruckungsfarbe | Schwarz |
Faserfarben | Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Farbkodierungs Standard | DIN VDE |
Durchmesser Bündelader | 1,2 mm |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 500 N/10 cm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 400 N |
Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 2,4 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | W |
Leistungsklassen-Code | 49 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 190 µm |
Fasername | SMF-28® Contour Pro |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2 |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 188 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
Abmessungen
Cable Weight | 6,1 kg/km |
Bessere Kabel- und Faserdichte
Reduzierter Kabeldurchmesser für Installation in Mikrorohrsystemen mit mindestens 4 mm Innendurchmesser
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren
Geeignet für Installationsentfernungen bis zu 150 m (492 ft)