text.skipToContent text.skipToNavigation

200FM

Zubehör für LWL-Steckverbinder  Fiber Optic Microscope, 200x

Envia normalmente em 30 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -18 °C  para  50 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  para  60 °C   
Bestellinformationen
Packungsinhalt Microscope, batteries, universal 2.5 mm adapters, manual, case
Stück pro Liefereinheit 1/1