80611623085
Zubehör für Clear Track Installationswerkzeug für Hallway/QUAD
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 10 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -5 °C bis 50 °C |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 6/1 |
Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2
Erfüllt die Kriterien des Brandtest
Spezielle selbstklebende Rückseite.
Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen
Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels