95-200-44
UniCam® Stecker, SC Single-mode (OS2) APC
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 95-200-44 |
EAN-Code | 4056418199702 |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
Corning Logo | Ja |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | Erfüllt EIA/TIA 568-B.3 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 75 °C |
Design - Stecker
Steckertyp | SC |
Gehäusefarbe | Grün |
Knickschutztüllenfarbe | Grün |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Zugkraft 900 µm Kabel | 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,75 dB |
Einfügedämpfung, typisch | 0,4 dB |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | "Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)" |
Verpackung | Einzelverpackung |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Garantierte Leistung
100-prozentige Ertragsgarantie
Umfassender Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +75°C)
Zweckmäßigkeit und Flexibilität
Werksseitig polierte Endflächen
Gleichmäßige optische Qualität
Schnellste Konfektionierung, minimaler Ausschuss, keine Verbrauchsmaterialien
Niedrige Installationskosten
Kein Kleben erforderlich
Optimale optische Performance