text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXXSM-00104-C002

Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodul  Kategorie 6A, Keystone, AWG 26-27, Einzelpackung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAXXSM-00104-C002
Staubschutz Ja
Kategorie 6A
Halogenfrei Ja
Bandbreite 500 MHz
Normen
Flammwidrigkeit Klasse UL94 V-0
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke Klasse EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011),  10-Gigabit-Ethernet nach IEEE 802.an 
Komponentenstandard IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010)
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit Recyclingfähig und schwermetallfrei 
Temperaturbereich, Installation -40 °C  bis  70 °C   
Design
Buchsentyp RJ45 - 8/8
Anzahl Einzelteile 2
Gehäusematerial Metall
Maximaler Aderisolationsdurchmesser 9 mm
Max. Aderisolationsdurchmesser 12 mm
Mechanische Eigenschaften
Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) ≥ 750 Steckzyklen unter Last (52 Volt, 860 mA, 90 Watt) unter Einhaltung der technischen Übertragungsparameter
Haltbarkeit der RJ45-Buchse ≥ 750 Steckzyklen, nach EN 186000-1, test 4.5.32
Kabeleingang 0° bis 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
IDC-Kontakte Geeignet für Adern mit AWG 27 bis AWG 26
Kontaktoberfläche Goldauflage im Kontaktbereich
Reproduzierbarkeit Mehrmals wiederverwendbar
Gehäusematerial Metall
Elektrische Eigenschaften
Widerstandsunsymmetrie DC < 50 MΩ
Strombelastbarkeit ≤ 1250 mA (DC)
Durchgangswiderstand DC < 200 MΩ
Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) ≥ 1000 V DC/AC peak
Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Prüfplatte) ≥ 1500 V DC/AC peak
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ*km
Transferimpedanz ≤ 200 mΩ at 10 MHz[less-than-or-equal-to-200-mohm-at-10-mhz]
Abmessungen
Höhe 19,6 mm
Breite 14,5 mm
Tiefe 35 mm
Gewicht 19 g
Bestellinformationen
Versandgewicht 21 g
Stück pro Liefereinheit 1/1
Erfüllt die Anforderungen im 2 und 4 Stecker Model nach Klasse E
3-Connector Permanent Link / Channel, unabhängig bestätigt
Geeignet für Anwendungen der Klasse EA nach ISO/IEC 11801und EN 50173
Keystone Abmessungen gemäß Industriestandard
Kompatibel mit Corning LANscape Anschlusskomponenten mittels einer Kupplung
Schnell und einfach zu installieren (zweiteiliges Design - keine speziellen Werkzeuge notwendig)
Integrierte Staubschutzkappe (farbcodierbar mit Zubehör)
Komponentenzertifikat Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
certificat PVP
Zugentlastung ohne Kabelbinder

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W