CAXXSM-00104-C011-BP
Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodul Kategorie 6A, Keystone, AWG 22-24, Großpackung (24 Stk.)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAXXSM-00104-C011-BP |
| Staubschutz | Ja |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Kategorie | 6A |
| Halogenfrei | Ja |
| Anwendung | 10GBase-T |
| Bandbreite | 500 MHz |
Normen
| Flammwidrigkeit | Klasse UL94 V-0 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke | Klasse EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) |
| Komponentenstandard | IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig und schwermetallfrei |
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Buchsentyp | RJ45 - 8/8 |
| Anzahl Einzelteile | 2 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Maximaler Aderisolationsdurchmesser | 9 mm |
| Max. Aderisolationsdurchmesser | 17 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) | ≥ 750 Steckzyklen unter Last (52 Volt, 860 mA, 90 Watt) unter Einhaltung der technischen Übertragungsparameter |
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse | ≥ 750 Steckzyklen, nach EN 186000-1, test 4.5.32 |
| Kabeleingang | 0° bis 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung |
| IDC-Kontakte | Geeignet für Adern mit AWG 24-22 |
| Kontaktoberfläche | Goldauflage im Kontaktbereich |
| Reproduzierbarkeit | Mehrmals wiederverwendbar |
| Gehäusematerial | Metall |
Elektrische Eigenschaften
| Widerstandsunsymmetrie DC | < 50 MΩ |
| Strombelastbarkeit | ≤ 1250 mA (DC) |
| Durchgangswiderstand DC | < 200 MΩ |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) | ≥ 1000 V DC/AC peak |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Prüfplatte) | ≥ 1500 V DC/AC peak |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Transferimpedanz | ≥ 200 mΩ at 10 MHz |
Abmessungen
| Höhe | 19,6 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Gewicht | 19 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 465 g |
| Stück pro Liefereinheit | 24/1 |
Erfüllt die Anforderungen im 2 und 4 Stecker Model nach Klasse E
3-Connector Permanent Link / Channel, unabhängig bestätigt
Geeignet für Anwendungen der Klasse EA nach ISO/IEC 11801und EN 50173
Keystone Abmessungen gemäß Industriestandard
Kompatibel mit Corning LANscape Anschlusskomponenten mittels einer Kupplung
Schnell und einfach zu installieren (zweiteiliges Design - keine speziellen Werkzeuge notwendig)
Integrierte Staubschutzkappe (farbcodierbar mit Zubehör)
Komponentenzertifikat Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
certificat PVP
Zugentlastung ohne Kabelbinder
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W